Menu  Rechercher

Capes à languette 7.7 mm 25.0 mm PVC Noir

Cette cape à languette noire est fabriquée en PVC avec une dureté de 80 Shore, ce qui la rend légèrement plus dure que sa version rouge. Convient à une multitude d’applications. Sa languette permet de tirer fermement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Article de code:

PCWA-0077-025

12350 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2826 €
5000 + 0,1713 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

141,30 €

500 x 0,2826 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter