Menu  Rechercher

Capes à languette 28.6 mm 25.0 mm PVC Noir

Cette cape à languette noire est fabriquée en PVC avec une dureté de 80 Shore, ce qui la rend légèrement plus dure que sa version rouge. Convient à une multitude d’applications. Sa languette permet de tirer fermement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Référence Essentra :

10020210

Référence du fabricant:

PCWA-0286-025

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
60 - 599 0,819 €
600 + 0,6547 €
Qté par sac standard : 600

Commande par lots de 60

Prix total :

49,14 €

60 x 0,819 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 28.6 mm
Température maximum 200 °C
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter