Menu  Rechercher

Capes à languette 50.8 mm 50.0 mm PVC Noir

Cette cape à languette noire est fabriquée en PVC avec une dureté de 80 Shore, ce qui la rend légèrement plus dure que sa version rouge. Convient à une multitude d’applications. Sa languette permet de tirer fermement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Article de code:

PCWA-0508-050

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 4,5847 €
200 + 2,1832 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

91,69 €

20 x 4,5847 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter