Menu  Rechercher

Capes à languette 17.4 mm 13.0 mm PVC Rouge

Cette cape à languette rouge est fabriquée en PVC avec une dureté de 60 Shore, ce qui la rend légèrement plus molle que sa version noire. Convient à une multitude d’applications. Sa languette permet de tirer solidement pour l'extraire d'un ajustement serré.
Article de code:

PCZF-0174-013

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,7515 €
1500 + 0,3247 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

112,73 €

150 x 0,7515 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Rouge
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter