Menu  Rechercher

Capes à languettes PCR

En cours de production

Les capes de connecteur Quick Fit sont conçues pour protéger les connecteurs mâles à dégagement rapide conformes aux normes SAE. Utilisées dans les applications hydrauliques pour protéger les composants contre la poussière, l'humidité, les dommages dus aux chocs et les résidus de fuite de fluide, qui pourraient affecter le système hydraulique lors de la fabrication, des tests, du stockage et du transport. Elles disposent d'un long onglet central qui permet un retrait facile avec une forte adhérence, ce qui le rend particulièrement important pour les applications fluides.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCFPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d H Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
0,0681 € - 0,1059 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
0,0608 € - 0,0945 € Demander le délai de livraison ici
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
Capuchon SAE 24.0 mm PELD - PCR Vert

20750053

Gamme de prix
0,1059 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Norme de filetage
    SAE
  • Filetage
    24.0 mm
Capuchon SAE 15.8 mm PELD - PCR Vert

20750046

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Norme de filetage
    SAE
  • Filetage
    15.8 mm