Menu  Rechercher

Cache-poussière Pour la série 140 Noir

Ce cache-poussière est un petit couvercle qui empêche la pénétration d’humidité et de poussière dans les mini verrous à compression 140. Il est conçu pour s’ajuster parfaitement au verrou dans la même taille de trou que les types de verrous 140, évitant toute pénétration. Fabriqué en PU noir.
Référence Essentra :

20063320

Référence du fabricant:

140A1E

40 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 0,6001 €
5 + 0,5401 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

0,60 €

1 x 0,6001 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Prof. base 9.0 mm
Diamètre extérieur de base 26.0 mm
Diamètre intérieur du bouchon 20.0 mm
Ø trou 16.0 mm
Longueur totale 74.0 mm
Code produit 3926909790
Couleur Noir
Diamètre intérieur de l'anneau interne 23.0 mm
Matière complète Polyuréthane

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter