Menu  Rechercher

Cape arrondie à rotule Noir 12.7 mm (Ø) PEBD

Cape arrondie, très résistante et solidement ajustée par pression pour améliorer la conception de la patte. Idéale pour les meubles, l’artisanat ou les projets architecturaux. Ce produit peut également être utilisé à des fins décoratives ou esthétiques. Disponible en noir et fabriqué en matière PEBD. Convient aux tubes d’un diamètre de 12,7 mm.
Référence Essentra :

10148976

Référence du fabricant:

BC015A

860 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
430 - 4299 0,1073 €
4300 - 21499 0,0766 €
21500 + 0,069 €
Qté par sac standard : 4300

Commande par lots de 430

Prix total :

46,14 €

430 x 0,1073 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Price per piece incl VAT 0.1673 EUR
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter