Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 41.5 mm 20.3 mm PEBD Rouge

Le bouchon à installation par pression en PEBD rouge peut s'utiliser sur un éventail d'applications de tubes ou de tuyaux. Le bouchon peut servir de protection ou pour masquer des zones pendant un processus de peinture. Cette version courte est idéale pour couvrir les extrémités de tuyaux.
Référence Essentra :

10114629

Référence du fabricant:

004039800503

929 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,2886 €
500 - 999 0,2703 €
1000 + 0,2069 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

72,15 €

250 x 0,2886 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 42.8 mm
d1 39.8 mm
d2 42.8 mm
d3 41.5 mm
d4 38.3 mm
h 20.3 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter