Menu  Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard 85.5 mm (Øi) 24.8 mm (H) PEBD Rouge

La cape d'extrémité ronde standard est utilisée pour la protection des tubes et des extrémités de tuyaux ou pour masquer des zones pendant un processus de peinture. Elle empêche la pénétration de saletés, de débris et d’autres impuretés. Elle est facile à installer et à retirer et peut supporter une température maximale de 70 °C. Coloris rouge et fabriquée en PEBD.
Référence Essentra :

10114742

Référence du fabricant:

004083500503

7191 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,1264 €
500 - 999 0,8546 €
1000 + 0,7152 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

112,64 €

100 x 1,1264 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 87.0 mm
d1 83.5 mm
d2 87.0 mm
d3 85.5 mm
d4 81.5 mm
h 24.8 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter