Menu  Rechercher

PEBD Capes & bouchons coniques - Standard 10.9 mm 12.3 mm Rouge 1

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 3/4-14 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Référence Essentra :

10068786

Référence du fabricant:

10114

19054 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0768 €
10000 + 0,035 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

76,80 €

1000 x 0,0768 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 15.9 mm
d1 10.9 mm
d2 12.3 mm
d3 10.7 mm
d4 9.1 mm
h 9.3 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter