Menu  Rechercher

PEBD Capes & bouchons coniques - Standard 47.5 mm 50.3 mm Rouge 2

Ce bouchon rouge est conçu pour obturer plusieurs diamètres internes ou recouvrir plusieurs diamètres externes. Facile à installer et à retirer, cet article est doté de 6 lamelles sur l'axe pour une mise en place sécurisée lors de son utilisation en tant que bouchon. La pièce assure une excellente protection contre les chocs, la poussière, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport
Référence Essentra :

10077917

Référence du fabricant:

11131

1885 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,4169 €
500 + 0,1872 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

20,85 €

50 x 0,4169 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 54.0 mm
d1 47.5 mm
d2 50.3 mm
d3 49.0 mm
d4 45.2 mm
h 25.0 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter