Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 14.2 mm 16.0 mm Rouge PEBD

Cette cape ou bouchon conique standard s’adapte à de multiples diamètres internes ou externes. Sa double fonction protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est facile à installer et à retirer, est rouge et fabriqué en PEBD.
Article de code:

20595302

98 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0462 €
5000 - 24999 0,033 €
25000 + 0,0297 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

23,10 €

500 x 0,0462 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 19.0 mm
d1 14.2 mm
d2 16.0 mm
h 12.1 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter