Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 48.6 mm 51.2 mm Rouge PEBD

Cette cape ou bouchon conique standard s’adapte à de multiples diamètres internes ou externes. Sa double fonction protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est facile à installer et à retirer, est rouge et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

20595449

Référence du fabricant:

20595449

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,1677 €
500 - 2499 0,1198 €
2500 + 0,1078 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

8,39 €

50 x 0,1677 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 55.5 mm
d1 48.6 mm
d2 51.2 mm
h 18.7 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter