Menu  Rechercher

PEBD Capes & bouchons coniques - Standard 101.9 mm 107.5 mm Rouge 1

Cette cape ou bouchon conique standard s’adapte à de multiples diamètres internes ou externes. Sa double fonction protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est facile à installer et à retirer, est rouge et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

20595548

Référence du fabricant:

20595548

30 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 299 0,6451 €
300 - 1499 0,4607 €
1500 + 0,4147 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 30

Prix total :

19,35 €

30 x 0,6451 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 109.0 mm
d1 101.9 mm
d2 107.5 mm
d3 98.0 mm
d4 103.0 mm
h 28.6 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter