Menu  Rechercher

PEBD Cape ou bouchon conique 146.8 mm 151.0 mm Rouge 1

Cette cape ou bouchon conique standard s’adapte à de multiples diamètres internes ou externes. Sa double fonction protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est facile à installer et à retirer, est rouge et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

20595593

Référence du fabricant:

20595593

48 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,8872 €
100 - 499 1,348 €
500 + 1,2132 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

18,87 €

10 x 1,8872 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 159.5 mm
d1 146.8 mm
d2 151.0 mm
d3 142.8 mm
d4 148.6 mm
h 30.5 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter