Menu  Rechercher

PEBD Cape ou bouchon conique 173.0 mm 181.3 mm Rouge 1

Cette cape ou bouchon conique standard s’adapte à de multiples diamètres internes ou externes. Sa double fonction protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est facile à installer et à retirer, est rouge et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

20595623

Référence du fabricant:

20595623

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
12 - 119 2,4845 €
120 - 599 1,7746 €
600 + 1,5972 €
Qté par sac standard : 120

Commande par lots de 12

Prix total :

29,81 €

12 x 2,4845 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 195.0 mm
d1 173.0 mm
d2 181.3 mm
h 38.5 mm
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter