Menu  Rechercher

PEBD Capes & bouchons coniques - Standard 11.4 mm 13.0 mm Transparent 1

Ce bouchon conique et cape est conçu pour obturer de multiples diamètres internes ou recouvrir de multiples diamètres externes. Facile à installer et à retirer, cet article dispose de 6 lamelles sur la tige pour un ajustement sûr lorsqu’il est utilisé comme bouchon. Il apporte une excellente protection contre les dommages, la saleté, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
Référence Essentra :

10127858

Référence du fabricant:

2107000

16000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 17.5 mm
d1 11.4 mm
d2 13.0 mm
d3 11.5 mm
d4 9.8 mm
h 9.5 mm
Couleur Transparent
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter