Menu  Rechercher

PEBD Capes & bouchons coniques - Standard 14.5 mm 16.7 mm Transparent 1

Ce bouchon conique et cape est conçu pour obturer de multiples diamètres internes ou recouvrir de multiples diamètres externes. Facile à installer et à retirer, cet article dispose de 6 lamelles sur la tige pour un ajustement sûr lorsqu’il est utilisé comme bouchon. Il apporte une excellente protection contre les dommages, la saleté, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
Référence Essentra :

10127926

Référence du fabricant:

2111000

16998 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 1999 0,0644 €
2000 - 4999 0,0374 €
5000 - 9999 0,029 €
10000 + 0,0244 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

64,40 €

1000 x 0,0644 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 21.4 mm
d1 14.5 mm
d2 16.7 mm
d3 15.1 mm
d4 13.0 mm
h 12.7 mm
Couleur Transparent
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter