Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 252.2 mm 257.8 mm Noir PEBD

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Référence Essentra :

10241561

Référence du fabricant:

39195

300 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 7,8568 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

392,84 €

50 x 7,8568 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 272.5 mm
d1 252.2 mm
d2 257.8 mm
d3 247.2 mm
d4 247.8 mm
h 33.8 mm
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter