Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 93.3 mm 96.5 mm Bleu

Ce bouchon fuselé en PEBD bleu est conçu pour obturer plusieurs diamètres internes ou recouvrir plusieurs diamètres externes. Installation et retrait faciles La pièce assure une excellente protection contre les chocs, la poussière, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport
Référence Essentra :

10309674

Référence du fabricant:

90

1263 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 299 2,7794 €
300 + 1,4221 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 30

Prix total :

83,38 €

30 x 2,7794 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 101.6 mm
d1 93.3 mm
d2 96.5 mm
d3 94.7 mm
d4 91.6 mm
h 19.1 mm
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter