Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: TPE, , PEBDCouleur: Bleu, , RougeIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Couleur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0192 € - 0,0299 € | 5000 En stock |
|
|
|
Rouge
|
||
0,089 € - 0,1384 € | Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1.1/4"
|
Rouge
|
||
0,1024 € - 0,1593 € | Demander le délai de livraison ici |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.1/2"
|
Rouge
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Demander le délai de livraison ici |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 x 20
|
Rouge
|
||
0,0292 € - 0,0455 € | Demander le délai de livraison ici |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rouge
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Demander le délai de livraison ici |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
Rouge
|
||
0,0411 € - 0,0639 € | Demander le délai de livraison ici |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1.1/16" x 12
|
Rouge
|
||
0,0268 € - 0,0417 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
3/8"
|
Bleu
|
||
0,0376 € - 0,0585 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M16
|
Bleu
|
||
0,0395 € - 0,0614 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M18
|
Bleu
|
||
0,0804 € - 0,1251 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M30
|
Bleu
|
||
0,0628 € - 0,0977 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1" x 14
|
Bleu
|
||
0,026 € - 0,0404 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Bleu
|
||
0,0165 € - 0,0257 € | 5090 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rouge
|
||
0,0172 € - 0,0268 € | Demander le délai de livraison ici |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Rouge
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Rouge
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rouge
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Demander le délai de livraison ici |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Rouge
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Demander le délai de livraison ici |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Rouge
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Demander le délai de livraison ici |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Rouge
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.