Menu  Rechercher

Cape flexible 7.9 mm 25.0 mm PVC Noir

La cape d’extrémité ronde en vinyle est un accessoire polyvalent et pratique qui donne un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques. Ce produit est conçu pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux ronds ou cylindriques. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. Finition noire, produit fabriqué en PVC et résistant à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Référence Essentra :

10353509

Référence du fabricant:

155101869907

900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 0,39 €
100 - 499 0,2787 €
500 + 0,214 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

19,50 €

50 x 0,39 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 25.0 mm
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages UNF, Filetages métriques
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter