Menu  Rechercher

Cape flexible 26.9 mm 13.0 mm PVC Noir

La cape d’extrémité ronde en vinyle est un accessoire polyvalent et pratique qui donne un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques. Ce produit est conçu pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux ronds ou cylindriques. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. Finition noire, produit fabriqué en PVC et résistant à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Référence Essentra :

10353882

Référence du fabricant:

155105869907

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 13.0 mm
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages métriques
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter