Menu  Rechercher

Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm (Øi) 19.0 mm (H) PVC Noir

La cape d’extrémité ronde en vinyle noir convient à une multitude d’applications. Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds, des tiges ou des tuyaux. Il résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. La matière PVC 80 Shore, flexible et durable, est légèrement plus rigide que sa version rouge 60 Shore. Il résiste à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Référence Essentra :

10006481

Référence du fabricant:

FCWA-0095-019

5000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1753 €
5000 + 0,1063 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

87,65 €

500 x 0,1753 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 9.5 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) 1/8;3/8;M10
Norme de filetage Filetages BSP
Norme de filetage Filetages métriques
Norme de filetage Filetages UNF
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter