Menu  Rechercher

Cape d’extrémité arrondie 14.3 mm (Øi) 25.0 mm (H) PVC Noir

La cape d’extrémité ronde en vinyle noir convient à une multitude d’applications. Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds, des tiges ou des tuyaux. Il résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. La matière PVC 80 Shore, flexible et durable, est légèrement plus rigide que sa version rouge 60 Shore. Il résiste à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Référence Essentra :

10006719

Référence du fabricant:

FCWA-0143-025

17975 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,3636 €
2500 + 0,1703 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

90,90 €

250 x 0,3636 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 14.3 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) M15
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter