Menu  Rechercher

Cape d’extrémité arrondie 17.4 mm (Øi) 19.0 mm (H) PVC Noir

La cape d’extrémité ronde en vinyle noir convient à une multitude d’applications. Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds, des tiges ou des tuyaux. Il résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. La matière PVC 80 Shore, flexible et durable, est légèrement plus rigide que sa version rouge 60 Shore. Il résiste à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Référence Essentra :

10006801

Référence du fabricant:

FCWA-0174-019

564 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,337 €
2000 + 0,1746 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

67,40 €

200 x 0,337 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 17.4 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) M18
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter