Menu  Rechercher

Cape flexible 28.6 mm 38.0 mm PVC Noir

La cape d’extrémité ronde en vinyle noir convient à une multitude d’applications. Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds, des tiges ou des tuyaux. Il résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. La matière PVC 80 Shore, flexible et durable, est légèrement plus rigide que sa version rouge 60 Shore. Il résiste à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Référence Essentra :

10007167

Référence du fabricant:

FCWA-0286-038

21850 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,8456 €
500 - 4999 0,39 €
5000 + 0,3703 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

42,28 €

50 x 0,8456 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 38.0 mm
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages UNF, Filetages BSP, Filetages métriques
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter