Menu  Rechercher

Cape d’extrémité arrondie 63.5 mm (Øi) 50.0 mm (H) PVC Noir

La cape d’extrémité ronde en vinyle noir convient à une multitude d’applications. Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds, des tiges ou des tuyaux. Il résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries. La matière PVC 80 Shore, flexible et durable, est légèrement plus rigide que sa version rouge 60 Shore. Il résiste à des températures allant jusqu’à 70 °C.
Référence Essentra :

10007495

Référence du fabricant:

FCWA-0635-050

33625 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 3,7256 €
125 - 1249 2,2528 €
1250 + 2,1402 €
Qté par sac standard : 125

Commande par lots de 25

Prix total :

93,14 €

25 x 3,7256 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
h 50.0 mm
Compatible aux filetages normalisés (tous) Filetages BSP
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter