Menu  Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm TPE Noir

La cape d'extrémité flexible en TPE noir résistante à l'acide protège les composants filetés ou non filetés à des températures jusqu'à 125 °C nécessitant une résistance chimique.
Référence Essentra :

10084243

Référence du fabricant:

12213

3918 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,8367 €
2000 + 0,3393 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

167,34 €

200 x 0,8367 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 18.0 mm
h 28.5 mm
Température maximum 125 °C
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter