Menu  Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 19.0 mm 29.5 mm TPE Noir

La cape d'extrémité flexible en TPE noir résistante à l'acide protège les composants filetés ou non filetés à des températures jusqu'à 125 °C nécessitant une résistance chimique.
Article de code:

1287245

2659 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,6848 €
2000 + 0,3261 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

136,96 €

200 x 0,6848 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Type 2
Code produit 3926909790

Le produit 1287245 remplace:

Capes d’extrémités flexibles 19.0 mm 29.5 mm TPE Noir
Article de code: 12214

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter