Menu  Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm TPE Noir

La cape d'extrémité flexible en TPE noir résistante à l'acide protège les composants filetés ou non filetés à des températures jusqu'à 125 °C nécessitant une résistance chimique.
Article de code:

1341946

1926 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,2837 €
10000 + 0,1156 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

283,70 €

1000 x 0,2837 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Élastomère thermoplastique
Type 2
Code produit 3926909790

Le produit 1341946 remplace:

Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm TPE Noir
Article de code: 12201

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter