Menu  Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 24.0 mm 34.0 mm TPE Noir

La cape d'extrémité flexible en TPE noir résistante à l'acide protège les composants filetés ou non filetés à des températures jusqu'à 125 °C nécessitant une résistance chimique.
Référence Essentra :

10087862

Référence du fabricant:

1341988

8970 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,4914 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

491,40 €

1000 x 0,4914 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 24.0 mm
h 34.0 mm
Température maximum 95 °C
Couleur Noir
Matière complète Élastomère thermoplastique
Type 2
Code produit 3923509000

Le produit 1341988 remplace:

Capes d’extrémités flexibles 24.0 mm 34.0 mm TPE Noir
Référence Essentra : 10488379
Référence du fabricant: 12219

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter