Menu  Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 30.0 mm TPE Noir

Les capes d’extrémité flexibles fournissent une bonne résistance aux acides et peuvent être utilisées avec des crochets de masquage. La matière flexible peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Noires et fabriquées en TPE.
Référence Essentra :

20572303

Référence du fabricant:

20572303

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4281 €
1000 - 4999 0,3058 €
5000 + 0,2752 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

42,81 €

100 x 0,4281 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 20.0 mm
h 30.0 mm
Température maximum 125 °C
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Type Bulle
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter