Menu  Rechercher

Cape flexible 26.3 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

Flexicap jaune fabriqué en PVC flexible (90 Shore). Adapté aux opérations haute température jusqu'à 210 °C.
Article de code:

FCYJ-0263-013

2591 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,5716 €
1000 - 9999 0,2722 €
10000 + 0,2584 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

57,16 €

100 x 0,5716 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Style d'installation Installation par pression
Compatible aux filetages normalisés BSP Threads
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Compatible aux filetages normalisés UNF Threads
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter