Menu  Rechercher

Cape flexible 34.9 mm (Øi) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

Flexicap jaune fabriqué en PVC flexible (90 Shore). Adapté aux opérations haute température jusqu'à 210 °C.
Référence Essentra :

10008522

Référence du fabricant:

FCYJ-0349-038

33865 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
65 - 649 1,0615 €
650 + 0,5055 €
Qté par sac standard : 650

Commande par lots de 65

Prix total :

69,00 €

65 x 1,0615 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Style d'installation Installation par pression
Compatible aux filetages normalisés Filetages métriques
Compatible aux filetages normalisés Filetages UNF
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter