Menu  Rechercher

Cape d’extrémité arrondie 25.0 mm 37.0 mm PEBD Rouge

Le bouchon à installation par pression en PEBD rouge peut s'utiliser sur un éventail d'applications de tubes ou de tuyaux. Le bouchon peut servir de protection ou pour masquer des zones pendant un processus de peinture. Cette version courte est idéale pour couvrir les extrémités de tuyaux.
Article de code:

12549

997 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3453 €
1000 + 0,1451 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

34,53 €

100 x 0,3453 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter