Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication. Les applications standard comprennent : l’anodisation, le grenaillage, le revêtement poudre, l’électrophorèse, le placage et les lignes de peinture générale.
Cette gamme comporte plusieurs styles, notamment une gamme avec une conception à bride et un joint interne qui garantit un bon ajustement, ou des modèles avec une languette ergonomique pour faciliter le retrait.
Ces capes sont faciles à installer : pour assurer le meilleur ajustement possible, le diamètre interne doit être inférieur d’environ 10 % au diamètre externe de la pièce à masquer.
Notre gamme est disponible dans différentes matières bénéficiant de diverses propriétés. Le silicone est une matière de masquage haut de gamme offrant une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. L’EPDM est une matière plus économique avec une résistance plus faible à la chaleur. Les options en silicone et EPDM peuvent être utilisées plusieurs fois. Le PVC souple, quant à lui, est une solution plus économique. Il offre également une bonne résistance aux produits chimiques, mais une résistance à la chaleur moindre, et est destiné à un usage unique.
Series Code: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | ID | IH | Couleur | Matière | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0913 € - 0,1918 € | 4150 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,1506 € - 0,4245 € | 1710 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,2362 € - 0,4962 € | 1135 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,9921 € - 0,9921 € | Demander le délai de livraison ici |
0.362 in
9.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
1,437 € - 1,437 € | 19736 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
1,0847 € - 2,3997 € | 311 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
||
0,3048 € - 0,3048 € | 39949 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
Silicone
|
||
1,3386 € - 2,8112 € | 867 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
||
0,0755 € - 0,1587 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,1264 € - 0,2655 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,192 € - 0,4033 € | 2000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,1971 € - 0,4399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,2887 € - 0,6064 € | 1000 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,0786 € - 0,1651 € | 220481 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,1077 € - 0,2263 € | 98 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,1343 € - 0,282 € | 10425 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
||
0,8884 € - 1,8658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
1,1295 € - 2,3719 € | 5457 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
||
0,5126 € - 0,7177 € | 8973 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
||
1,4232 € - 2,9887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.