Menu  Rechercher

Cape à rondelle 4.6 mm 25.4 mm Silicone Naturel

Cette cape de masquage droite en silicone naturel est conçue comme cape avec un rebord supplémentaire pour masquer le sol, même si elle est conçue comme un bouchon et peut être utilisée pour obturer des trous si elle est utilisée à l'envers.
Article de code:

35-WC046-015

2337 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,2141 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

107,05 €

500 x 0,2141 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 4.6 mm
IH 25.4 mm
OD 8.0 mm
Compatible Thread Sizes (All) M5
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter