Menu  Rechercher

Cape à rondelle 9.5 mm 38.1 mm Silicone Jaune

This Masking Straight Cap is made from Yellow Silicone. When combined with a Washer, the Cap will mask off the surrounding grounding and is suitable in high temperature applications.
Article de code:

35-WC095-018

1744 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,3882 €
1250 - 2499 0,3689 €
2500 + 0,3495 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

97,05 €

250 x 0,3882 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 9.5 mm
IH 38.1 mm
OD 12.5 mm
Compatible Thread Sizes (All) M10
Matière Silicone
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter