Menu  Rechercher

Capes de masquage à rondelle 11.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Référence Essentra :

10241257

Référence du fabricant:

35-WC115-025

900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,4491 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

112,28 €

250 x 0,4491 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 11.5 mm
IH 38.1 mm
OD 16.5 mm
Compatible Thread Sizes (All) M12
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter