Menu  Rechercher

Cache étirable 108.0 mm 127.5 mm Bleu

Blue Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of silicone material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Référence Essentra :

10350461

Référence du fabricant:

1474965

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 4,6212 €
400 - 1199 2,2005 €
1200 + 1,5337 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 40

Prix total :

184,85 €

40 x 4,6212 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 120.0 mm
T 4.0 mm
OD 127.5 mm
Couleur Bleu
Matière Silicone
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter