Menu  Rechercher

Cache étirable 50.0 mm 200.0 mm Transparent

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Référence Essentra :

10288221

Référence du fabricant:

498807

67 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,052 €
100 - 499 1,0363 €
500 - 999 0,9856 €
1000 - 1499 0,9335 €
1500 - 1999 0,8814 €
2000 + 0,8307 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

20,52 €

10 x 2,052 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 200.0 mm
Couleur Transparent
Matière PEBD
Type Bulle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter