Menu  Rechercher

Cape de protection d’arbre de transmission 15.0 mm (Ø) Jaune

Cette cape de protection d'arbre de transmission qui est fabriquée en PEBD jaune aide à protéger les arbres de transmission DIN 746, IEC 600-72 et ISO R775 et l'épaulement contre l'huile et un éventail de produits chimiques.
Article de code:

1663676

1437 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1753 €
2500 + 0,1321 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

87,65 €

500 x 0,1753 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Style d'installation Installation par pression
Code produit 3926909790

Le produit 1663676 remplace:

Cape de protection d’arbre de transmission 15.0 mm (Ø) Jaune
Article de code: 467007

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter