Menu  Rechercher

Cape de protection d’arbre de transmission 16.0 mm (Ø) Jaune

Cette cape de protection d'arbre de transmission qui est fabriquée en PEBD jaune aide à protéger les arbres de transmission DIN 746, IEC 600-72 et ISO R775 et l'épaulement contre l'huile et un éventail de produits chimiques.
Référence Essentra :

10538081

Référence du fabricant:

1663677

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1787 €
2500 + 0,1347 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

89,35 €

500 x 0,1787 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Le produit 1663677 remplace:

Cape de protection d’arbre de transmission 16.0 mm (Ø) Jaune
Référence Essentra : 10262559
Référence du fabricant: 467008

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter