Menu  Rechercher

Cape de protection d’arbre de transmission 24.0 mm (Ø) Jaune PEBD

Cette cape de protection d'arbre de transmission qui est fabriquée en PEBD jaune aide à protéger les arbres de transmission DIN 746, IEC 600-72 et ISO R775 et l'épaulement contre l'huile et un éventail de produits chimiques.
Référence Essentra :

10538128

Référence du fabricant:

1663681

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 0,26 €
1000 + 0,1947 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

52,00 €

200 x 0,26 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 60.0 mm
d 24.0 mm
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter