Menu  Rechercher

Cape de protection d’arbre de transmission 35.0 mm (Ø) Jaune

Cette cape de protection d'arbre de transmission qui est fabriquée en PEBD jaune aide à protéger les arbres de transmission DIN 746, IEC 600-72 et ISO R775 et l'épaulement contre l'huile et un éventail de produits chimiques.
Référence Essentra :

10538166

Référence du fabricant:

1663686

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,5854 €
500 + 0,4387 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

58,54 €

100 x 0,5854 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3926909790

Le produit 1663686 remplace:

Cape de protection d’arbre de transmission 35.0 mm (Ø) Jaune
Référence Essentra : 10262641
Référence du fabricant: 467017

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter