Menu  Rechercher

Cape de protection d’arbre de transmission 24.0 mm (Ø) Jaune

Yellow PVC driveshaft protection cap protects 24.0 mm drive shaft and surrounding bearings from oil and chemicals. Suitable for DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Article de code:

SPWJ-24

20310 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
750 - 7499 0,3661 €
7500 + 0,3495 €
Qté par sac standard : 750

Commande par lots de 750

Prix total :

274,58 €

750 x 0,3661 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Style d'installation Installation par pression
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter