Menu  Rechercher

Cape de protection d’arbre de transmission 45.0 mm (Ø) Jaune PVC

Yellow PVC driveshaft protection cap protects 45.0 mm drive shaft and surrounding bearings from oil and chemicals. Suitable for DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Référence Essentra :

10026816

Référence du fabricant:

SPWJ-45

47 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 2,464 €
1000 + 2,3373 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

246,40 €

100 x 2,464 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 130.0 mm
d 45.0 mm
Couleur Jaune
Matière complète Polychlorure de vinyle flexible
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter