Menu  Rechercher

Cape de protection de bride 533.4 mm 35.1 mm PE Jaune

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Article de code:

31876

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 41,7573 €
10 - 99 27,8566 €
100 + 26,4472 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

41,76 €

1 x 41,7573 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 533.4 mm
H1 35.1 mm
Indice de pression nominale 150
Standard ANSI
Couleur Jaune
Matière PE
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter