Menu  Rechercher

Cape de protection de bride 149.3 mm 28.4 mm PE Jaune

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Article de code:

31891

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 149 2,9431 €
150 + 2,5424 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,94 €

1 x 2,9431 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 149.3 mm
H1 28.4 mm
Indice de pression nominale 1500
Standard ANSI
Couleur Jaune
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter